Utrymmessnål kabeldragning utan verktyg

M8-Push-Lock-kontakter

Glöm den tidskrävande och tråkiga konfektioneringen av M8-kontakter. Oavsett om det gäller signalkabeldragning eller datakommunikation via PROFINET eller SPE – med M8 Push-Lock-kontakter behövs inte en "tredje" hand vid ledaranslutningen. Tack vare Push-Lock-tekniken kan kopparledare av alla typer för första gången anslutas enkelt och utan verktyg, även i den kompakta M8-designen.

Till produkterna
M8-kontakt med Push-Lock-anslutning

Spara tid och kostnader med framtidssäkert kablage

All Electric Society fokuserar på elektrifiering, nätverk och automatisering. I det här sammanhanget blir det allt viktigare med felfri och enkel kabeldragning av maskiner och system och behovet av framtidssäkra kontaktanslutningar ökar. Kontakter och kabellösningar som kan anslutas utan verktyg ökar effektiviteten vid installationen och utgör därmed en viktig hörnsten för att förverkliga All Electric Society.

Fördelar

  • Med Push-lock-tekniken kan såväl solida som flexibla ledare med och utan trådändhylsa enkelt anslutas utan verktyg
  • Genom färg- och sifferkodningen på kontaktspaken möjliggörs en intuitiv ledaranslutning
  • Betydande utrymmesbesparingar med de kompakt utförda M8-Push-Lock-kontakterna som är 30 % mindre än en M12-kontakt
  • Fast och pålitlig anslutning tack vare höga ledarutdragskrafter i stegen med beprövad fjäderkraftteknik
  • Säker drift tack vare långtidsstabil och vibrationsbeständig PE-anslutning och 360°-skärmning

M8-kontakt med Push-Lock-anslutning

I alltmer nätverksbaserade system decentraliseras funktionerna och intelligenta enheter och sensorer miniatyriseras. Flexibel och platsbesparande kabeldragning uppnås med M8-kontakter som kan konfektioneras. Med Push-Lock-anslutningen kan kablar bekvämt dras utan verktyg. Detta ger dig en enorm tidsbesparing och en säker installation.

M8-kontakt med Push-Lock-anslutning

Enkel, intuitiv anslutning

Spara tid och undvik anslutningsfel. Med M8-Push-Lock-anslutningar kan du bekvämt ansluta solida och flexibla ledare med och utan trådändhylsa utan verktyg. Plintkamrarna öppnas och stängs med en spak. Kontakthållarnas färg- och sifferkodning gör det möjligt att direkt koordinera ledarna.

30 % utrymmesbesparing med M8-Push-Lock-anslutningar

Utrymmessparande installation

Trenden mot ökad miniatyrisering fortsätter även för fält- och nätverkskablage. För anslutningstekniken innebär detta att kontakterna måste bli mindre, kraftfullare och mer tillförlitliga samtidigt, oavsett om det gäller anslutning av kompakta sensorer eller data- och signalöverföring från små enheter. M8-Push-Lock-kontakten är en tredjedel mindre än M12-kontakten. Den ger betydande utrymmesbesparingar med samma tillförlitliga, industriella egenskaper.

Framtidssäkrad kabeldragning med M8-Push-Lock-kontakter för Single-Pair-Ethernet

Framtidssäkert kablage

Med de ökande kraven på automation ökar också kraven på kabellösningar i IP-skyddade områden. Oavsett om det handlar om överföringsegenskaper eller enkel installation förbättras anslutningstekniken hela tiden. Med M8 Push-Lock-kontakter för framtidssäker dataöverföring med PROFINET eller Single Pair Ethernet (SPE) kan du nu också bestämma kabellängderna flexibelt på det här området.

Lätt att ansluta utan verktyg
Upptäck Push-Lock-anslutningen i M8-design

Allt mindre elektroniska apparater och motorer kräver kompakta och högpresterande anslutningar. Trånga platsförhållanden och individuella kabellängder hör till vardagen när det kommer till kabeldragning för maskiner och anläggningar.
De kompakta M8-kontakterna med Push-Lock-anslutning gör det för första gången möjligt att enkelt och utan verktyg ansluta kopparledare av alla typer.

Till produkterna
Push-Lock-anslutning i M8-design