Verktyg för elinstallation Upptäck nu pålitliga, hållbara och ergonomiska verktyg som följer med dig i vardagen. Vi erbjuder rätt verktyg för alla områden inom elinstallation.
Professionella verktyg är förutsättningen för goda arbetsresultat inom elinstallation och är viktiga följeslagare i det dagliga arbetet. Precision, lång livslängd och effektivitet är grunden för våra produkter. Vi erbjuder en komplett portfölj av handverktyg och automater för elinstallationsarbeten. Vårt verktygsprogram övertygar genom enkel hantering och hög kvalitet.
- Snabba och tillförlitliga resultat tack vare högkvalitativ och beprövad verktygskvalitet
- Den ergonomiska formen möjliggör en funktionell, flexibel och praktisk användning
- Ett omfattande produktprogram för att kapa, avisolera, crimpa, skruva och mäta
UNIFOX-MP multifunktionstänger Multifunktionstången UNIFOX-MP är lämplig för ett brett spektrum av applikationer tack vare sina kombinerade funktioner
- Sex eller sju funktioner i ett och samma verktyg
- Med avmantlings- och pressområde för trådändhylsor upp till 2,5 mm²
- Med kabelsax (UNIFOX 6-1 VDE) eller sidoavbitare (UNIFOX 7-1 VDE)
- Extra pressområde för isolerade ringkabelskor på UNIFOX 7-1 VDE
- Även lämplig för gripning, böjning av trådar, håltagning och gradning
CRIMPFOX DUO 16S-crimptång i användning CRIMPFOX DUO 16S-crimptång för professionella crimpresultat
- Kontaktpressning även på svåråtkomliga ställen tack vare roterbar insats
- Processäkert tack vare automatisk tvärsnittsjustering och integrerad tvångsspärr
- Enkel och bekväm hantering
CRIMPFOX DUO 16S-crimptång Med CRIMPFOX DUO 16S-crimptången kan du snabbt, enkelt och bekvämt bearbeta trådändhylsor och TWIN-trådändhylsor.
- Perfekt ergonomisk utformning
- Stort areaområde från 0,14 till 16 mm² och för TWIN-trådändhylsor upp till 2 x 6 mm²
- Hög flexibilitet tack vare roterbar insats
CUTFOX 18-kabelsax Kapa och korta av kablar med rent snitt och utan problem med kapverktyget CUTFOX 18.
- Robust och härdat kapverktyg med lång livslängd
- Sparar på krafterna tack vare optimerad kraftöverföring
- Klämfritt kapresultat
CUTFOX-ES-1-elektrikersax CUTFOX-seriens saxar övertygar med sin flexibla användning och långa livslängd.
- Tandade klingor för hög kapförmåga med optimala resultat
- Specialutformade handtag för ergonomisk hantering
- Justerbar skruvlänk