Reläsystem minskar utrymmet och kablagekostnaderna för fräsmaskiner Höghastighetsfräsmaskinerna från Röders TEC GmbH används där det ställs höga krav på spånavverkningen och på ytan. För fräsmaskinernas styrsystem används många kopplingsreläer som effektivt monteras och kabeldras. Relämodulerna i produktfamiljen RIFLINE complete minskar inte bara installationstiden utan sparar också plats i apparatskåpet.
Röders TEC GmbH – tillverkare av snabbfräsmaskiner
Snabbfräsmaskinerna från Röders TEC GmbH, varav mer än 2000 har installerats i över 50 länder (2014), används bland annat till produktionen av mycket exakta former för medicinteknik, liksom för myntpräglingsstämpling.
Företaget har dotterbolag i Kina, Frankrike, USA och Vietnam.
Användning av RIFLINE-reläsystem i fräsmaskiner
Röders TEC använder ett antal kopplingsreläer för fräsmaskinernas styrsystem, eftersom olika kopplingsuppgifter måste genomföras. ”Vi använder den snabba relämodulen RIF-0 för att koppla signaler mellan styrsystemet och fältet. En sådan signal kan vara till exempel en s.k. måbrasignal för ett externt dammutsugningssystem, som är endast 24 V och några få mA stor. För multiplicering av signaler använder vi relämodulen RIF-2, eftersom det ger upp till fyra växelkontakter”, rapporterar Olaf Hartmann, som är ansvarig för elkonstruktionen av maskinerna. En hög skärhastighet ställer speciella krav på spindeln, som försörjs med en olje-/luftblandning var tredje sekund. Ett Solid-State-relä bryter oljepumpen som matar smörjblandningen. Reläet fungerar slitagefritt och möjliggör en tillförlitlig drift av maskinen.
Effektiv montering och kabeldragning med reläsystemet RIFLINE
Eftersom fräsmaskiner innehåller många kopplingsreläer, har en effektiv montering och kabeldragning av modulerna stor betydelse. ”Detta är ytterligare en anledning till varför vi har valt relämoduler i produktfamiljen RIFLINE complete”, förklarar Olaf Hartmann. ”Eftersom RIFLINE-reläer är enkla och bekväma att kabeldra.” Det är resultatet av den innovativa push-in-tekniken med vilken de styva och flexibla ledarna med trådändhylsa från en area på 0,34 mm² ansluts säkert, snabbt och verktygsfritt.
Reläsystemet RIFLINE complete använder byglarna, märkningsmaterialet och testpropparna i radplintprogrammet CLIPLINE complete. Därför reduceras kostnaden för planering, inköp och lagerhållning av komponenter.
Reläer för varje applikation inom maskinbyggnation
Oavsett om du vill separera, duplicera eller förstärka signalerna inom maskinbyggnation, hittar du den bästa lösningen här. Du kan ringa oss, skicka oss e-postmeddelanden eller titta på informationen på följande länk.