Driftsäkra passagerarinformations- och infotainmentsystem Resenärerna förväntar sig passagerarinformation som är tillgänglig hela tiden, stabila nätverk och ett digitalt medieutbud under resan. Våra järnvägsanpassade data- och signalkablage garanterar de höga datahastigheter på 10 GBit/s som krävs för detta. Snabblåset uppfyller de höga kraven på stöt- och vibrationstålighet i spårfordon. Dessutom möjliggör det en snabb, säker anslutning även vid snäva platsförhållanden.

En person i spårvagn med mobiltelefon

Tillämpning

Passagerarna har allt högre förväntningar på att få tillgång till en mängd data. Tågresenärerna förlitar sig på att informations- och infotainmentsystemen fungerar, både på tåget och på stationen. Passagerarna förväntar sig stabilt internet ombord på tåget eller på spårvagnen, samt snabbtillgänglig trafikinformation.

Lösning


M12-push-pull-kontakter för spårfordon

Säker mekanisk och elektrisk förbindelse för spårfordon

M12-push-pull-kontakt

För datautbyte och signalöverföring erbjuder Phoenix Contact kontakter och ledningar som säkerställer en säker kommunikationsförbindelse. M12-kontakterna med push-pull-snabblås snäpps fast med ett klick. De uppfyller även de höga järnvägsspecifika miljö- och materialkraven.

Phoenix Contact Headquarters
Kontakter för installation i tåg

Kontakter för spårfordon

Mer information om lämpliga produkter: