Efterinstallation av åskskydd i ställverkets apparatskåp Eftermontera kompakta överspänningsskydd när du moderniserar dina ställverk. Läs mer i vårt applikationsexempel för förnyelse av järnvägsinfrastruktur:
Tillämpning
När reläställverk omvandlas till elektroniska ställverk (ESTW) integreras många känsliga elektroniska enheter i systemtekniken. Dessa måste skyddas mot miljöpåverkan som t.ex. transienta överspänningar. Därför är överspänningsskydd också oumbärliga som åskskydd i samband med moderniseringen.
Operatörer stöter ofta på utrymmesproblem om befintliga apparatskåp ska fortsätta att användas. Speciellt i utomhusinstallationer är det tillgängliga utrymmet mycket begränsat och ett komplett byte av kopplingsskåp är dyrt.
Lösning:
CLIXTRAB kan integreras i befintliga apparatskåp
Med CLIXTRAB erbjuder Phoenix Contact ett överspänningsskydd som bara kräver lika mycket installationsutrymme som en vanlig radplint. Ytterligare utrymme behövs inte. Detta gör att du kan utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt, skydda din ESTW och öka anläggningstillgängligheten.
Åsk- och överspänningsskydd för järnvägsinfrastruktur
Mer information om lämpliga produkter: