Integrera elektriska omkopplingsuppgifter flexibelt i tågdesignen Med jackbara komponenter kan funktionstillägg enkelt och modulbaserat integreras i anslutningstekniken för ett tåg. Komponenthållare möjliggör detta direkt på DIN-skenan. Jackbara komponenter förenklar även underhållet och felanalysen på spårfordon.

Kontaktledning järnvägsnät

Tillämpning

De elektriska omkopplingsuppgifterna och installationstekniken i tåg blir mer och mer krävande. För detta krävs komponenter som redan under konstruktionsfasen möjliggör maximal flexibilitet på installationsplatsen, är lätthanterliga vid monteringen och är särskilt enkla att underhålla i drift.
Vid koppling av strömavtagarmotorer krävs t.ex. så kallade brytdioder för att undvika induktionsspänningar. Dessa dioder bör vara installerade så nära motorn som möjligt men utsätts naturligt för förslitningar. Det innebär att de måste kunna kontrolleras och vid behov bytas ut snabbt och enkelt.

Lösning

För korrekt användning av dioder eller även motstånd är komponentplintar med jackbara komponenthållare optimala. Dessa radplintar finns även för större komponenter med högre förlusteffekt, som är optimerade för järnvägskrav.
Funktioner kan även integreras flexibelt i ett tågs anslutningsteknik med hjälp av jackbara radplintar. På så sätt kan man snabbt och kontaktsäkert byta ut moduler och enheter. Naturligtvis uppfyller dessa radplintar EN 61373 för varje monteringsposition.

Integrera omkopplingsfunktioner enkelt i tåget Med komponentplintar och jackbara radplintar

Kopplingsschema brytdiod komponentplintar
Komponentplintar med komponenthållare
Kopplingsschema jackbara radplintar
Petskyddade jackplintar
Radplintar för tåg

Radplintar för spårfordon

Mer information om lämpliga produkter: