Värt att veta ·
21.11.2025

Vad är lasthantering? Optimerad lasthantering gör att elkapaciteten kan utnyttjas bättre och att laddningen kan utformas mer effektivt.

Handhållen surfplatta med instrumentpanel för hantering av laddparker

Sammanfattning

Med lasthantering avses intelligent styrning och distribution av energi för att undvika överlast av elnätet och minska energikostnaderna. Detta är särskilt relevant i situationer där många laster behöver energi samtidigt. Utan lämplig hantering kan det uppstå maxbelastningar som är problematiska för både elnätet och din plånbok.

Anställda framför datorer i kontrollrummet i en laddpark

Huvuduppgift för lasthantering

Lasthanteringens huvuduppgift är att fördela den tillgängliga energin på ett sådant sätt att alla anslutna laster får den energi de behöver utan att överlasta elnätet. Detta uppnås genom att på ett smart sätt justera effekten baserat på det aktuella energibehovet och den tillgängliga nätkapaciteten.

Olika typer av lasthantering


Det finns olika typer av lasthantering, som var och en har specifika fördelar och användningsområden. De viktigaste typerna är statisk och dynamisk lasthantering, som vi förklarar här med hjälp av exemplet E-Mobility.

Visualisering av lasthantering: fyra elbilar vid laddstationer med stapeldiagram för total effekt

Statisk lasthantering
Statisk lasthantering fördelar den maximalt tillgängliga effekten jämnt över alla laddpunkter. Laddningseffekten är fast och förblir konstant, oavsett de aktuella förhållandena. Detta kan vara särskilt användbart för mindre installationer eller områden där det räcker med en jämn fördelning. Fördelen ligger i systemets enkelhet och laddningsprocessernas förutsägbarhet. Det kan dock leda till ett ineffektivt kapacitetsutnyttjande jämfört med dynamiska metoder.

Dynamisk lasthantering
Dynamisk lasthantering däremot anpassar laddningseffekten på ett flexibelt sätt till den aktuella belastningen på nätet och strömförbrukningen hos andra laster i byggnaden. Detta möjliggör ett optimalt utnyttjande av den tillgängliga energin och förhindrar effektivt maxbelastning. Ett dynamiskt system är idealiskt för större anläggningar där efterfrågan på el kan variera kraftigt. Nackdelen kan vara den större komplexiteten i implementeringen, men detta uppvägs av besparingar i energikostnader och undvikande av dyra maxbelastningar.

Fördelar:

Effektiv lasthantering ger många fördelar för både privathushåll och företag.

Kostnadsminskning
Genom att undvika maxbelastning, som kan leda till höga tilläggsavgifter på elräkningen, sparar både privatpersoner och företag betydande belopp.

Ökad effektivitet
I stället för att låta nätkapaciteten stå outnyttjad, utnyttjar ett bra system reserverna optimalt och förbättrar miljöbalansen.

Fördelar för företag
Företagen drar nytta av ökad driftsäkerhet och flexibilitet. Energidistributionen kan planeras på ett sådant sätt att den orsakar minimala störningar i verksamheten.

Implementering

Införandet av ett lasthanteringssystem kräver noggrann planering och anpassning till användarens specifika behov.

Välja rätt system
När man väljer mellan ett statiskt och ett dynamiskt lasthanteringssystem är kraven på platsen avgörande. Små installationer klarar sig ofta med ett statiskt system, medan dynamiska system är lämpliga för stora installationer.

Steg-för-steg förverkligande
Själva implementeringen kan ske stegvis genom att man först skapar laddinfrastrukturen och sedan lägger till intelligenta styrsystem. Ett nära samarbete med specialister kan förhindra felaktiga beslut och maximera systemets effektivitet.

Flygfoto över GP Joule-företagets parkeringsplats

Applikationsexempel

Laddpark med intelligent lasthantering: GP Joule använder solpaneler, vindkraft och biogas för att ladda elbilar och har utvecklat en flexibel lösning för lasthantering för sin företagsparkering med Phoenix Contact.

Laddpark för elfordon och solpaneler på taket

Framtiden för lasthantering

I takt med att trenden mot E-Mobility fortsätter blir lasthantering allt viktigare. Utöver traditionell optimering av elnätet utvecklas ny teknik som understryker behovet av dynamiska lösningar.

Integrering av förnybara energikällor
Integrationen av solcellsanläggningar kan ge nästa stora språng i effektivitet. Tekniken gör det möjligt att maximera egenförbrukningen och ytterligare minska belastningen på elnätet.

Vikten av intelligenta kontroller
I takt med att digitaliseringen av energihanteringen fortskrider ökar också betydelsen av intelligenta styrlösningar. Digitala styrsystem svarar på elnätets krav i realtid, sparar kostnader och stabiliserar elnätet.

Facit

Effektiv lasthantering är avgörande för ett framtidssäkert, hållbart och kostnadseffektivt utnyttjande av elkapaciteten vid laddning av elfordon. Genom att välja rätt system och implementera det på ett klokt sätt kan både privata användare och företag uppnå betydande fördelar som tar hänsyn till både ekonomiska och ekologiska aspekter. Införandet av tekniska innovationer och förnybara energikällor kommer att fortsätta att revolutionera detta område och ytterligare öka effektiviseringspotentialen.

Författare: Phoenix Contact

E-post:

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag