Automation med reläer: Det nätverkskompatibla Remote-Interface-systemet PLC-INTERFACE Ethernet-gateway med multiprotokollanslutning till styrsystemet

01.10.2025
Reläsystem PLC-INTERFACE Ethernet gateway monterad på DIN-skena och olika protokollnamn bredvid

Det modulära Remote-Interface Ethernet Gateway från Phoenix Contact med flexibel kanaltilldelning optimerar enkla applikationer med upp till 56 I/O-kanaler. Hög flexibilitet och intuitiv nätverksintegration möjliggörs tack vare kompatibilitet med vanlig styrprogramvara.

Det nya fjärrreläsystemet möjliggör flexibel kanalkonfiguration med digitala och analoga in- och utgångar samt temperatur- och Ex-moduler. Tack vare sin kompakta design är modulerna särskilt lämpliga för enkla applikationer med ett litet till medelstort antal kanaler i decentraliserade kopplingsboxar. Det fjärrstyrda reläsystemet ger möjlighet att optimera decentraliserade applikationer. Digitala och analoga signaler registreras på ett tillförlitligt sätt och temperatur- och analogvärden bearbetas exakt med en 10-bitars upplösning (värdeområde 0 - 1.000).

En innovativ nätverksmodul med högpresterande chipset möjliggör multiprotokollanslutning inklusive Profinet klass C och S2-redundans. Integrationen på styrsystemsnivå är intuitiv och tidsbesparande tack vare kompatibilitet med etablerad styrprogramvara. Firmware-uppdateringar säkerställer kontinuerlig utbyggnad av funktioner och optimal prestanda. Med upp till 56 individuellt konfigurerbara kanaler kan lösningen anpassas exakt till respektive applikation.

Systemkompatibilitet med reläsystemet med PLC-gränssnitt möjliggör enkel funktionell utbyggnad i befintliga system. Detta ekosystem erbjuder ett brett spektrum av funktioner, från enkla kopplingsreläer till relämoduler med integrerade effektbrytare. Fjärrreläsystemets flexibilitet och kompatibilitet ger en framtidssäker automationsstrategi för enkla applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management