Varningsskylt, Ark med etiketter, Färgblandning (Mixed Color), märkt: Blixtpil, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 25, textfältets höjd: 25 mm, textfältets bredd: 25 mm
Varningsskyltar
Varningsskylt, Rulle, gul (RAL 1018), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 26 mm, textfältets bredd: 52 mm
Varningsskylt, Ark med etiketter, gul (RAL 1018), märkt: Blixtpil, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 9, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm
Varningsskylt, Rulle, gul (RAL 1018), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 38,18 mm, textfältets bredd: 44 mm
Varningsskylt, Ark med etiketter, gul (RAL 1018), märkt: Blixtpil, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 9, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 100 mm
Varningsskylt, Kort, gul (RAL 1018), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 76,36 mm, textfältets bredd: 88 mm
Varningsskylt, Rulle, gul (RAL 1018), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 19,09 mm, textfältets bredd: 22 mm
Varningsskylt, Kort, gul (RAL 1018), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 6, textfältets höjd: 38,2 mm, textfältets bredd: 44 mm
Varningsskylt, Ark med etiketter, gul (RAL 1018), märkt: Blixtpil och varning på tyska, engelska, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 3, textfältets höjd: 37 mm, textfältets bredd: 74 mm
Varningsskylt, Rulle, gul (RAL 1018), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 52 mm, textfältets bredd: 105 mm