Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: Pg16, färg: ljusgrå RAL 7035
Låsskruvar
Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035, med O-Ring
Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005, med O-Ring
Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035, med O-Ring
Låsskruv, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, anslutningsgänga: Pg29, färg: silverfärgad
Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: Pg13,5, färg: ljusgrå RAL 7035, med O-Ring
Låsskruv, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad
Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: Pg29, färg: ljusgrå RAL 7035
Låsskruv, material skruvanslutning: PA, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035
Låsskruv M12 av rostfritt stål, för ej inkopplade M12-hylsor på givarkabeln, boxar och inbyggnadskontakter för livsmedelsindustrin