Apparatanslutning för höga strömmar Bekvämt och kraftfullt: Snabb, enkel och säker anslutning av höga strömmar och spänningar. Med de nya smarta kretskorts- och genomföringsplintarna från Phoenix Contact för du höga effekter genom din kapslingsvägg och till kretskortet.

Apparatanslutning för höga strömmar

Fördelar

  • Snabb och bekväm ledaranslutning: med push-in- och push-lock-anslutningsteknik
  • Sänk kostnaderna: genom integrering i SMT-produktionsprocessen
  • Kan återanvändas: med återförslutningsbara fjäderkontakter
  • Kraftfull anslutning tack vare strömkapacitet på 76 A
  • Obruten förbindelse: med anslutningstekniker från kapslingens ytterhölje till kretskortet
Genomföringsplint PWO 16 med push-in anslutning

Genomföringsplint PWO 16

Genomföringsplint PWO 16 med push-in anslutning

  • 76 A/1000 V
  • Ledarareor från 1,5 till 16 mm²
  • Tätad för att klara ingjutning
Genomföringsplint PLW 16 med Push-Lock-fjäderkraftanslutning

Genomföringsplint PLW 16

Genomföringsplint PLW 16 med Push-Lock-fjäderkraftanslutning

  • 41 A/1000 V
  • Ledarareor från 1,5 till 16 mm²
  • Ledaranslutning utan verktyg
  • Försegling med plombering (tillval)
Genomföringsplint med försegling med plombering som tillval

Försegling med plombering (tillval)

Enkel försegling

Med plomberingsmöjligheten särskilt designad för PLW 16 kan plinten förseglas mot obehörig åtkomst.

Kretskortsplint PTSPL

Kretskortsplint PTSPL

Kretskortsplint PTSPL 6 utan plintskydd

  • 41 A/1000 V
  • Ledarareor från 2,5 till 6 mm²
  • Fjäderkontakt som kan kontakteras flera gånger
  • Optimerad för SMT- och THR-montering
SUNCLIX manuell fjäderkraftanslutning

SUNCLIX fjäderkraftanslutning

Enkel ledaranslutning

Med den unika SUNCLIX-fjäderkraftanslutningen ansluts ledarna snabbt och säkert. För helt enkelt in den avisolerade ledaren, stäng fjädern – färdigt.

Kretskortsplint SPT 16 med push-in anslutning

Kretskortsplint SPT 16

Kretskortsplint SPT 16 med push-in anslutning

  • 76 A/1000 V
  • Ledararea från 0,75 till 16 mm²
  • Snabb anslutning av styva och flexibla ledare utan verktyg
Till apparatanslutning för höga strömmar

Vill du veta mer?

Klicka på följande länk och upptäck våra produkter för apparatanslutning för höga strömmar.