MUT 1,5 - Minigenomgångsplint
3248025
E-nummer: 2910590

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Minigenomgångsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grå

Produktdetaljer