AB-PTI
-
Stödbock
3214006
E-nummer:
2911175
E-nummer:
2911175
Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, delning: 200 mm, djup: 44,8 mm, bredd: 2 mm, höjd: 69,25 mm, poltal: 1, färg: blå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Stödblock |
| Poltal | 1 |
| Delning | 200 mm |
| Bredd | 2 mm |
| Höjd | 69,25 mm |
| Djup | 44,8 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 46,3 mm |
| Djup på NS 35/15 | 53,8 mm |
| Delning | 200 mm |
| Färg | blå (RAL 5015) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnr | 3214006 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2Z1X |
| Produktnyckel | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356627061 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,42 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,27 g |
| Tullnummer | 85472000 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,033 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nolledarskena 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nolledarskena 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Noll-samlingsskena 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Noll-samlingsskena 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Noll-samlingsskena 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Noll-samlingsskena 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Noll-samlingsskena 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Noll-samlingsskena 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Noll-samlingsskena 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Noll-samlingsskena 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Noll-samlingsskena 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Noll-samlingsskena 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Noll-samlingsskena 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Noll-samlingsskena 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Noll-samlingsskena 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN-skena 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Noll-samlingsskena 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Noll-samlingsskena 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Noll-samlingsskena 0402006
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge