cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
VARIOFACE utgångsmodul, med 32 miniatyrreläer, vardera 1 slutande kontakt, jackad, för 24 VDC (inkl. relä)
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Antal kanaler | 32 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 300 V AC |
| Märkstötspänning | 4 kV (Basisolering) |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS S7-1500 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS S7-400 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Kompatibelt styrsystem: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passande I/O-kort | 1771 OBN |
| Kompatibelt styrsystem: EMERSON DeltaV | |
| Passande I/O-kort | VE4002S1T2B6 |
| Kompatibelt styrsystem: GE-FANUC RX3i | |
| Passande I/O-kort | IC694MDL754 |
| Kompatibelt styrsystem: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passande I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Kompatibelt styrsystem: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passande I/O-kort | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Kompatibelt styrsystem: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passande I/O-kort | QY81P |
| QY82P | |
| Kompatibelt styrsystem: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passande I/O-kort | DDO 353 |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passande periferimodul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,1 |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typisk ingångsström vid UN | 6,5 mA |
| Typisk tillslagstid | 5 ms |
| Typisk utlösningstid | 15 ms |
| Skyddskoppling | Brytdiod; Brytdiod |
| Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
| Driftindikering | LED grön |
| Statusindikering/kanal | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Dubbelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A |
| Maximal inkopplingsström | 5 A |
| Minimal kopplingsström | 1 mA |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 72 W (24 V DC) |
| 60 W (48 V DC) | |
| 50 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 750 VA (250 V AC) | |
| Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning) | nej |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 6 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Antal anslutningar | 64 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 6 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Antal anslutningar | 4 |
| Poltal | 2 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Statusindikering finns | ja |
| Bredd | 202,5 mm |
| Höjd | 77 mm |
| Djup | 52,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normer/föreskrifter | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Ta hänsyn till den maximala brytförmågan för de använda reläerna |
| Driftanvisning | Intilliggande kanaler får inte blandas med SELV/PELV eller vid koppling av spänning som är farlig att vidröra. |
| Driftanvisning | Utgångarna är inte lämpliga för omkoppling av olika fasledare. Summan av de använda kopplingsspänningarna vid utgångar bredvid varandra får inte överskrida värdet för den nominella isolationsspänningen |
| Driftanvisning | Emot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen) bör de nödvändiga kraven i applikationen på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. isoleringsplattor). |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2979472 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2191 |
| Produktnyckel | DK2191 |
| GTIN | 4017918130367 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 454 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 403,83 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 3 A | |||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1075b1cd-56c1-4dc4-a6c1-a3443c2e5644 |