Kraven på säkerhet och tillgänglighet ökar ständigt i alla branscher. Det är inte bara inom maskinindustrin, kemiindustrin och byggnadstekniken som processerna blir alltmer komplicerade. Även inom energiteknik ställs ständigt högre krav.
En störningsfri och ekonomisk drift kan bara uppnås med kontinuerlig övervakning av viktiga nät- och anläggningsparametrar. För att undvika allvarliga följder på grund av fel eller begränsa dem finns det olika typer av övervakning med elektroniska övervakningsrelän i EMD-serien.
Drifttillstånden signaleras via färgade LED:er, fel som inträffar kan överföras till ett styrsysystem via en potentialfri kontakt, men de kan även stänga av en del av anläggningen. Samtliga modeller är utrustade med frånkopplingsfördröjning för att tillfälligt kunna tolerera mätvärden utanför det inställda övervakningsområdet.
EMD-BL-PH-480-PT
-
Övervakningsrelä
2903528
E-nummer:
3802020
E-nummer:
3802020
Övervakningsrelä för övervakning av fasföljden och asymmetrin hos 208...480 V AC / 120...277 V AC för trefas spänningar, konfigurerbar asymmetri, 1 växlande kontakt, med push-in anslutning