Den 6,2 mm smala isolationsmodulen MINI MCR-SL-...CP-I-I... används för galvanisk isolation och filtrering av strömstandardsignaler 0...20 mA och 4...20 mA utan extra spänningsförsörjning.
MINI MCR-SL-1CP-I-I
-
Ingångsisolator
2864419
E-nummer:
4269160
E-nummer:
4269160
Passiv MCR isolationsmodul, enkanalig, för galvanisk isolation av strömsignaler utan spänningsförsörjning, med skruvanslutning
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 123528cUL Recognized
Godkännande-ID: E199827UL Recognized
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Spänningsfall vid isolationsförstärkaren på endast 1,7 V
Kräver ingen extra hjälpenergi
Matad i ingångsslinga
Två kanaler på endast 6,2 mm byggbredd
Mycket kompakt 2-ledar isolationsmodul för galvanisk isolation och filtrering av analoga standardsignaler