Den 6,2 mm smala konfigurerbara 4-vägs signaldubbleraren MINI MCR-SL-UI-2I... används för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av standardsignaler.
På ingångssidan kan man välja de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V eller 1...5 V, på utgångssidan finns två oberoende inställbara strömutgångar med 0...20-mA- resp. 4...20-mA-signal tillgängliga galvaniskt isolerat (4-vägs isolation).
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av in- och utgångssignalområdet.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Ingångssignalförstärkare
2864176
E-nummer:
4269166
E-nummer:
4269166
4-vägs signaldubblerare för galvanisk isolation och fördubbling av analoga signaler med skruvanslutning, standardkonfiguration.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning, filtrering och fördubbling av analoga standardsignaler
Kan konfigureras upp till 8 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
4-vägs isolation
Fördubbling av en analog standardsignal till två strömutgångar