MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
Ingångssignalförstärkare
2864150
E-nummer:
4269165
E-nummer:
4269165
3-vägs isolationsförstärkare, in/utgång som kan konfigureras via DIP-switch, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, standardkonfiguration
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Ingångssignalförstärkare |
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | ~ 100 Hz |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 58 mW |
| 184,3 mW | |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| svar på en överföring (10-90%) | ~ 3,2 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,002 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet) |
| < 0,4 % (utan justering) | |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010 |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisolering |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Maximal strömupptagning | < 19 mA (Spänningsutgång vid 24 V DC inkl. last) |
| < 9 mA (Spänningsutgång vid 24 V DC inkl. last) | |
| Effektförbrukning (I-utgång) | < 450 mW (Strömutgång) |
| Effektförbrukning (U-utgång) | < 200 mW (Spänningsutgång) |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Ingångssignal spänning maximal | 30 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | 50 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | ~ 100 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | ~ 50 Ω |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Utgångssignal spänning maximal | ca. 12,5 V |
| tomgångsspänning | ca. 12,5 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | 28 mA |
| Kortslutningsström | ca. 22 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω (vid 20 mA) |
| rippel | < 20 mVSS (vid 500 Ω) |
| < 20 mVSS (till 10 kΩ) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 101,2 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 5 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 5 % |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 5 % |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2864150 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1131 |
| Produktnyckel | DK1131 |
| GTIN | 4017918956615 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 61,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 77 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1a98fd1f-71dd-4573-b9dc-118019669a52 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulhållare 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulhållare 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparent lock 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Märkningsskylt 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Matningsplint 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Kan konfigureras upp till 36 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
Låg strömförbrukning
Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
3-vägs-isolation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge