D-LAN-CAT.5E-U
-
Överspänningsskydd
2859084
E-nummer:
5272316
E-nummer:
5272316
Överspänningsfinskydd enligt klass D (CAT.5e), för Token Ring och Ethernet. RJ45-adapter med separat jordkabel och monteringsfot för DIN-skenor NS 35/7,5
Produktdetaljer
| Produkttyp | Överspänningsskydd för informationsteknik |
| Produktfamilj | DATATRAB |
| IEC provklass | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| VDE avledarklass | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Konstruktion | Adapter för montering på DIN-skena |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 25,4 mm |
| Höjd | 94 mm |
| Djup | 45,4 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Kåpans material | Aluminium, eloxerad |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | ± 7 V DC |
| Märkström | 1,5 A (25 °C) |
| Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 100 µA |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 100 µA |
| Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 350 A |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 2,5 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 2,5 kA (tillsammans) |
| Märkimpulsström Ian (10/700)µs (ledare-ledare) | 160 A |
| Märkimpulsström Ian (10/700)µs (ledare-jord) | 160 A |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) spike | ≤ 22 V |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 80 V (Potentialutjämningskabel: 1 m) |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (skärm-jord) spike | ≤ 700 V (Potentialutjämningskabel: 1 m) |
| Restspänning vid In (ledare-ledare) | ≤ 45 V |
| Restspänning vid In (ledare-jord) | ≤ 45 V |
| Restspänning vid In (skärm-jord) | ≤ 700 V |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - PA-kabel: 1 m) |
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - PA-kabel: 1 m) | |
| Skyddsnivå Up (skärm-jord) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
| Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 500 ns |
| Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
| Kabelförlust aE, sym. | 1 dB (upp till 100 MHz, 100-Ω-system) |
| Näröverhörningsdämpning | 36 dB (Par 3-6 mot par 4-5 i 100-Ω-system / 100 MHz) |
| 40 dB (alla övriga parkombinationer i 100-Ω-system/100 MHz) | |
| Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 100 Ohm-system | ≤ 100 MHz |
| Kapacitet (ledare-ledare) | 20 pF (typisk) |
| Kapacitet (ledare-jord) | 1 pF (typisk) |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | B2 - 4 kV / 100 A |
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| Stötströmskapacitet (ledare-jord) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| VDE avledarklass | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Standarder Specifikation informationsteknik | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2859084 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL3111 |
| Produktnyckel | CL3111 |
| GTIN | 4017918920470 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 125,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 125 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 04e04402-cdcd-42b6-8ac1-cd82b483c6f1 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge