PT 4X1-BE - Överspänningsskydd-grunddel
2839363
E-nummer: 5272282

area
anslutningstyp
spänning Piktogram

Baselement för skyddsplugg PT med skyddskoppling för fyra ledare med på en sida jordade signalkretsar, med brygga mellan anslutningarna 3-4 (JORD) och 9-10, montering på NS 35/7,5 och NS 35/15, kapslingsbredd: 17,5 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Fördelar

Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj
Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att skyddskontakterna jackas och dras ur impedansneutralt