DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001N6UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 138168| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 17 V | 0,45 A | |||
Baselement för skyddsplugg PT med skyddskoppling för två 2-tråds jordpotentialfria signalkretsar, brygga mellan anslutningarna 3-4 (GND) och 9-10, montering på NS 35/7,5 och NS 35/15, kapslingsbredd: 17,5 mm
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 17 V | 0,45 A | |||