PSI-MOS-RS232/FO1300 E
-
Fiberoptiska omvandlare
2708588
E-nummer:
5171064
E-nummer:
5171064
Fiberoptisk omvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-232-gränssnitt upp till 115,2 kbit/s, apparat med ett fiberoptiskt gränssnitt (SC-duplex), 1300 nm, för glasfiberkabel
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Mediakonverterare |
| Produktfamilj | PSI-MOS |
| MTTF | 942 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 418 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 172 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 549 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 113 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | VCC // RS-232 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,5 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Beskrivning av utgången | Larmutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kopplingsström maximal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 1 A |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 7,00 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | ± 35 % (tillåten) |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Signal | Modbus |
| Överföringskanaler | 2 (1/1), RxD, TxD, fullduplex |
| Data: optisk fiberoptik | |
| Antal kanaler | 1 |
| Sändningseffekt minimal | -3,4 dBm (50/125 μm, multimode-glasfiber) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasfiber) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) | |
| Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 27 km (med F-G 50/125 0,7 dB/ km vid 1300 nm) |
| 22 km (med F-G 62,5/125 0,8 dB/km vid 1300 nm) | |
| 45 km (med F-E 9/125 0,4 dB/km vid 1300 nm) | |
| Överföringsprotokoll | protokolltransparent med RS-232-gränssnittet |
| Anslutningstyp | SC-Duplex |
| Våglängd | 1300 nm |
| Mottagningskänslighet minimal | -25,5 dBm (50/125 μm, multimode-glasfiber) |
| -25,5 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasfiber) | |
| -26,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) | |
| Mottagningskänslighet maximal | 0 dBm |
| Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
| Singlemode-glasfiber | |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriell överföringshastighet | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Överföringssträcka | ≤ 15 m |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
| omkoppling av datariktningen | automatisk |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 105 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fiberoptisk kabel | |
| Fibertyper | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| Glasfiber | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2708559X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| 508 Recognized | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN/IEC 60715. |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2708588 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC215 |
| Produktnyckel | DNC215 |
| GTIN | 4046356176286 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 245,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 183,78 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nummer: 872-50-4) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 79d9c3e3-067f-49ba-ab9e-5448ae9e7261 |
Kompatibla produkter
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799322
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DIN-skenekontakt 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt 2761499
Fördelar
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (RS-232 // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten för alla hastigheter upp till 115,2 kBit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge