Den fiberoptiska omvandlaren PSI-MOS-RS485W2/FO... omvandlar protokolltransparent det elektriska till en optisk datasignal. Med integrerad optisk diagnostik sker en permanent övervakning av de fiberoptiska kablarna under installationen och även under drift. Om signaleffekten på de fiberoptiska kablarna faller till en kritisk nivå, aktiveras den potentialfria kopplingskontakten. Apparaterna PSI-MOS-RS485W2/FO... E realiserar omvandlingen av ett RS-485 gränssnitt till en FO-kabel. De används lämpligtvis för en punkt-till-punkt förbindelse.
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E
-
Fiberoptiska omvandlare
2708562
E-nummer:
5171066
E-nummer:
5171066
Fiberoptisk omvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-485 2-tråds-bussystem (SUCONET K, MODBUS ...) upp till 500 kbit/s, NRZ-kodning, apparat med ett fiberoptiskt gränssnitt (SC-duplex), 1300 nm, för glasfiberkabel
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Mediakonverterare |
| Produktfamilj | PSI-MOS |
| MTTF | 903 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 412 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 169 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 484 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 102 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) | |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Galvanisk isolation | VCC // RS-485 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,375 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 55 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 90 mA |
| ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) | |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Beskrivning av utgången | Larmutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kopplingsström maximal | 60 V DC (Resistiv last, allmän last) |
| 30 V AC (Resistiv last) | |
| 42 V AC (topp, resistiv last) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 0,46 A |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Avisoleringslängd | 7,00 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | ± 35 % (tillåten) |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Signal | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Data: optisk fiberoptik | |
| Antal kanaler | 1 |
| Sändningseffekt minimal | -3,4 dBm (50/125 μm, multimode-glasfiber) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasfiber) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) | |
| Överföringssträcka inkl. 3 dB systemreserv | 25 km (med F-G 50/125 0,7 dB/ km vid 1300 nm) |
| 22 km (med F-G 62,5/125 0,8 dB/km vid 1300 nm) | |
| 45 km (med F-E 9/125 0,4 dB/km vid 1300 nm) | |
| Överföringsprotokoll | protokolltransparent med RS-485-gränssnittet |
| Anslutningstyp | SC-Duplex |
| Våglängd | 1300 nm |
| Mottagningskänslighet minimal | -25,5 dBm (50/125 µm) |
| -25,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -26,5 dBm (9/125 µm) | |
| Mottagningskänslighet maximal | 0 dBm (9/125 µm) |
| Överföringsmedium | Multimode-glasfiber |
| Singlemode-glasfiber | |
| Data: RS-485-gränssnitt, 2-tråds | |
| Seriell överföringshastighet | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kbit/s |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m (beroende på datamängderna med skärmad, tvinnad datakabel) |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω (tillkopplingsbar) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 14 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Filformat/kodning | UART (11/10 bit omkopplingsbar, NRZ), släptolerant |
| omkoppling av datariktningen | automatisk |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 105 mm |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fiberoptisk kabel | |
| Fibertyper | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| Glasfiber | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Ex-områden) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL 21 ATEX 2550X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2708562 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC212 |
| Produktnyckel | DNC212 |
| GTIN | 4046356176279 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 233,95 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 161,06 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| SCIP | e2406a3b-a165-46e5-b797-95be42707780 |
Kompatibla produkter
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
Fördelar
Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Genomkoppling av försörjningsspänningen och datasignalerna över DIN-skenekontakten
Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeatern via DIN-skenekontakter
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (RS-485 // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
Godkänd för användning i zon 2
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Lämpliga för datahastigheter upp till 500 kbit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge