EAC
Godkännande-ID: RU*-DE.HB*35.B00385UL Listed
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); kabellängd: 0,5 m
| Produkttyp | Systemkabel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS S7-1500 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Kompatibelt styrsystem: SIEMENS S7-400 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Kompatibelt styrsystem: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passande I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Kompatibelt styrsystem: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passande I/O-kort | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Kompatibelt styrsystem: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passande I/O-kort | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Kabellängd | 0,5 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM-stil | 2464/1061 |
| Poltal | 50 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | 50X0.14 [PVC] |
| Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 50x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 86 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 161 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
| Halogenfri | nej |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Kabelkonstruktion | Kabel för en modul |
| Färgkod: Enkelledare | |
| svart | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| brun | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| röd | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| gul | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| grön | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blå | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violett | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grå | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| vit | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| vit-svart | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| vit-brun | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| vit-röd | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| vit-orange | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| vit-gul | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| vit-grön | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| vit-blå | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| vit-violett | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| vit-grå | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| brun-svart | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| brun-röd | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| brun-orange | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| brun-grön | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| brun-violett | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| brun-vit | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| grön-svart | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| grön-brun | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| grön-röd | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| grön-orange | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| grön-blå | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| grön-violett | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| grön-grå | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| grön-vit | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| gul-svart | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| gul-röd | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| gul-orange | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| gul-violett | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| gul-vit | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| grå-svart | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| grå-röd | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| grå-orange | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| grå-gul | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| grå-grön | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Anslutning 1 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2289065 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2211 |
| Produktnyckel | DK2211 |
| GTIN | 4017918057459 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 90,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 87 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,505 kg CO2e |