Comutarea sarcinilor în tabloul de distribuție
Electromotoarele asigură mișcarea în diverse aplicații industriale. COMPLETE line vă oferă produse inovatoare și inteligente pentru aplicația dumneavoastră.
Alimentare și protecție în tabloul de distribuție
O sursă de alimentare fiabilă, stabilă, previne deteriorările la nivelul mașinilor și instalațiilor. COMPLETE line vă pune la dispoziție o gamă largă de produse, care acoperă toate funcțiile unei infrastructuri energetice sigure și complete.
Alimentare și protecție fiabile în câmp
O provocare frecventă în producția de mașini este alimentarea fiabilă a consumatorilor instalați descentralizat în câmp. Acestea pot fi, de exemplu, elemente de control, grupuri de supape, senzori sau tablouri de distribuție descentralizate. COMPLETE line oferă soluții complete cu protecție IP67 pentru această sarcină.