CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 6 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-63052Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 A | 0,5 - 10 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 6 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 6 | ||||
Usegroup F | ||||
20 - 6 |
LR
ID dopuszczenia: LR2371832TANK
ID dopuszczenia: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40039006Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 A | 0,5 - 10 | |||
Tylko druty | 57 A | 0,5 - 16 |
PRS
ID dopuszczenia: TE/2107/880590/21ABS
ID dopuszczenia: 21-2192245-PDADNV
ID dopuszczenia: TAE000010TcUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 6 |
EAC Ex
ID dopuszczenia: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 - 6 |