CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62997Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40050357Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |