Materiały montażowe
AP-NLS N - Pokrywa
AP-NLS N
-
Pokrywa
1013634
Pokrywa, wysokość: 300 mm, kolor: przezroczysty
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Informacje ogólne
do szyny zbiorczej przewodu neutralnego
Właściwości produktu
Typ produktu
Pokrywa
Wymiary
Wysokość
300 mm
Dane materiału
Kolor
transparentny
Klasa palności wg UL 94
V0
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)
-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)
30 % ... 70 %
Dane handlowe
Numer artykułu
1013634
Jednostka opakowania
10 Szt.
Minimalne zamówienie
10 Szt.
Klucz sprzedaży
BE2ZWX
Klucz produktu
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
13,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
9,941 g
Numer taryfy celnej
39169010
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Akcesoria
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Szyna zbiorcza N
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0809997
Często wyszukiwane
Szyny DIN
Pomoc dot. produktu