Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Axioline E, Urządzenie do pomiaru temperatury, Wejścia analogowe: 4, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-żyłowe (ekranowane), IO-Link, stopień ochrony: IP65/IP67/IP69