AXL F BK S3 - Bramka magistrali
2701686

Axioline F, Łącznik magistrali, Sercos, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
Pokrętło kodujące do ustawiania adresu Sercos
Certyfikacja zgodnie z Sercos V1.12
Obsługuje Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) do urządzeń modułowych I/O
Minimalny czas cyklu Sercos 31,25 µs
8 połączeń (maks. 4 połączenia konsumenckie i maks. 4 połączenia producenckie)
Komunikacja krzyżowa jest możliwa do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby połączeń
Synchronizacja między magistralą obiektową i magistralą lokalną
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Możliwość pominięcia czasu pracy w złączu magistralnym (na 0 µs)
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Obsługuje Axioline Smart Element
Obsługuje pasywne Smart Element (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.35)
Obsługuje IOL-CONF (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.35)