FL CAT5 FLEX
-
Kabel instalacyjny
2744830
Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych na metry |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Długość przewodów | wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 43 kg/km |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Ethernet [93E] |
| Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Czas emisji sygnału | 4,3 ns/m |
| Szybkość sygnału | 0,77 c |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm -0,2 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,75 mm ±0,15 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | Foam-Skin PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| maksymalny opór przewodu | ≤ 284 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | ≤ 5,00 mΩ/m (przy 20 MHz) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±15 % (przy 1 ... 100 MHz) |
| Pojemność przewodu | nom. 48 nF/km (dla 800 Hz) |
| Napięcie znamionowe kabla | 50 Vrms |
| 125 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) | |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 Vrms |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 500,00 Vrms |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 30 mm (Kabel, ułożenie stałe) |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 78 mm (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 50 N (krótkotrwale) |
| ≤ 10 N (długotrwale) | |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 66 dB/m (przy 1 MHz) |
| 57 dB/m (przy 4 MHz) | |
| 52 dB/m (przy 10 MHz) | |
| 50 dB/m (przy 16 MHz) | |
| 47 dB/m (przy 20 MHz) | |
| 45 dB/m (przy 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (przy 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność przesłuchu (ACR) | 6,57 dB/m (przy 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (przy 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (przy 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (przy 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (przy 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (przy 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (przy 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (przy 100 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 0,028 dB/m (przy 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (przy 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (przy 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (przy 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (przy 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (przy 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (przy 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (przy 100 MHz) | |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg VDE 0482 część 265-2-1 |
| według IEC 332-1 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| temperatura otoczenia (układanie) | -5 °C ... 60 °C |
| Numer artykułu | 2744830 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF1LEA |
| Klucz produktu | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 40,24 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40,24 g |
| Numer taryfy celnej | 85444993 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panel krosowniczy 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Panel krosowniczy 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panel krosowniczy 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panel krosowniczy 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Separator sieciowy 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Kabel sieciowy 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Kabel sieciowy 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Panel krosowniczy 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław