FL ISOLATOR stosuje się do separacji galwanicznej w sieciach Ethernet opartych na przewodach miedzianych. Różnice potencjałów w otoczeniu przemysłowym nadal stanowią problem dla transmisji odpornej na zakłócenia Wysokiej jakości separacja do 4 kV zapewnia lepsza ochronę drogich urządzeń Ethernet i interfejsów. Można tym samym uzyskać znaczne zwiększenie odporności na zakłócenia w warunkach przemysłowych
FL ISOLATOR 100-RJ/SC
-
Separator sieciowy
2313928
Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Służący do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 100 Mb/s, przyłączenie za pomocą RJ45 i wtykowego złącza śrubowego COMBICON.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Izolator sieciowy |
MTBF | 5575 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
3094 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) |
Galwaniczna separacja | Ethernet // Ethernet |
Napięcie izolacji wejście / wyjście | 250 Veff |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Zasilanie | |
Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Sygnał | Ethernet |
PROFINET | |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100Base-T(X) wg IEEE802.3 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Liczba kanałów | 1 |
Zasięg transmisji | ≤ 100 m (Łączna długość przez oba porty (zależnie od szybkości transmisji i zastosowanego przewodu)) |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Liczba kanałów | 1 |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
Przekrój przewodu AWG min. | 26 |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 92 mm |
Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drgania (praca): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Wstrząsy (eksploatacja): Czas trwania 25g, 11 ms, Impuls uderzenia półsinus. |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | 508 Listed |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Przemysł okrętowy | |
Oznaczanie | DNV GL |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 26 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
Natężenie pola | 20 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Normy/przepisy | EN 50121 i EN 50155 (do zastosowań w kolejnictwie) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2313928 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC332 |
Klucz produktu | DNC332 |
GTIN | 4046356575072 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 125,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 90 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy 2902985
-
PP-RJ-RJ - Panel krosowniczy 2703015
-
PP-RJ-SC - Panel krosowniczy 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panel krosowniczy 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panel krosowniczy 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Panel krosowniczy 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Panel krosowniczy 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Panel krosowniczy 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panel krosowniczy 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
Korzyści
Napięcie zasilania nie jest wymagane
Wytrzymałość napięciowa do 4 kV
Ochrona przed szkodliwymi wpływami środowiska w surowym środowisku przemysłowym na lakierowaną płytkę drukowaną
Galwaniczna separacja przewodów danych i ekranów kablowych
Rozszerzony zakres temperatur od -25 °C ... +85 °C
Montaż na szynie nośnej EN
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s
Stałe napięcie izolacji 250 VRMS
Dopuszczenie morskie wg DNV GL
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław