Produkt jest następcą FL-PP-RJ45-SC, nummer artykułu 2901643. Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.
PP-RJ-SC
-
Panel krosowniczy
2703016
Panel krosowniczy, gniazdo RJ45 na złączki z zaciskiem śrubowym, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Panel krosowy |
| MTTF | 105699 Lata |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0 W (moduły pasywne, napięcie zasilania nie jest potrzebne) |
| Znamionowe napięcie izolacji | 85 V DC |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100/1000 Mb/s |
| Zakres częstotliwości | 125 MHz |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | CAT5e |
| Moment dokręcania | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Przyporządkowanie pinów | 1:1 |
| Zasięg transmisji | 100 m (wraz z przewodami połączeniowymi) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 16 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 28 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 16 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 28 |
| Długość odizolowania | 5 mm |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Napięcie znamionowe wyjścia | < 57 V DC |
| Moc wyjściowa maks. | 60 W |
| Maksymalny prąd wyjścia | 725 mA (na kanał) |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 23,8 mm |
| Wysokość | 101,3 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 10 Hz ... 57 Hz, amplituda ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 30g dla 11 ms, trzy uderzenia na kierunek |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 10g dla 16 ms, 1000 uderzeń na kierunek |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Dokumentacja producenta) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 61010 Listed |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN, stacjonarny |
| Informacja montażu | Produkt zatrzaskuje na wszystkich szynach DIN 35 mm zgodnie z EN 60715. |
| Numer artykułu | 2703016 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC334 |
| Klucz produktu | DNC334 |
| GTIN | 4055626462875 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 68,32 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 66,69 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PP-RJ-RJ-E - Panel krosowniczy 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Panel krosowniczy 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Panel krosowniczy 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Panel krosowniczy 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Panel krosowniczy 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Panel krosowniczy 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Panel krosowniczy 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
MICROFOX-SP - Szczypce boczne do cięcia 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych 1417359
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panel krosowniczy 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Panel krosowniczy 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panel krosowniczy 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panel krosowniczy 2901646
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Rozszerzony zakres temperatur od -40 °C ... +75 °C
Szybkie podłączanie kabla obiektowego
Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla dzięki pokrywie z przodu
Łączenie ekranu z odciążką bez narzędzi
Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław