Pasywne rozwiązanie PoE do stałego zasilania urządzeń końcowych PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montaż na szynie DIN
Panel krosowniczy na szynę DIN
Adapter na szynę DIN, RJ45, CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, materiał: PC-GF10, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, stopień ochrony: IP20, Zestaw adaptera na szynę DIN i kablowego modułu przyłączeniowego RJ45
Panel krosowniczy, dwa złącza żeńskie RJ45 (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką
Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 zacisków przyłączeniowych sprężynowych (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką
Adapter na szynę DIN, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, materiał: PC-GF10, stopień ochrony: IP20, bez wkładek modułowych
Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 złączek z przyłączem śrubowym (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką
Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 4 złączki z przyłączem śrubowym (połączenie 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN
Panel krosowniczy, gniazdo RJ45 na złączki szynowe Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Panel krosowniczy, mała szerokość, rozszerzony zakres temperatur, dwa złącza żeńskie RJ45, połączenie 1:1, pełne ekranowanie, CAT5, 10/100 MB/s, adapter na szynę DIN, IP20
Panel krosowniczy, dwa gniazda RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami