Kompaktowy adapter na szynę nośną, z opcjonalnym połączeniem ekranu, z pokrywką ochronną, konstrukcja jednoczęściowa
NBC-PP-G1PGY
-
Adapter na szynę DIN
1041740
Adapter na szynę DIN, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Uwaga dotycząca eksploatacji | bez wkładek modułowych |
| W zestawie | 1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |
| Liczba gniazd na moduły | 1 |
| Ilość gniazd | 1 |
| rezystencja przejścia pary styków | ≤ 5 mΩ |
| Rezystancja przejścia | ≤ 5 mΩ (ekran-ziemia, opcja) |
| Rodzaj przyłącza | Szybkozłącze |
| Szerokość | 18 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 64,6 mm |
| Materiał | PP |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PC-GF10 |
| materiał styku | CuSn6 |
| materiał powierzchni styku | cynowy |
| Normy / przepisy | PA 6 GF (Przełącznik ekranowy) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Klapka przeciwpyłowa ze światłowodowymi wkładami modułowymi niekompatybilna |
| Numer artykułu | 1041740 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNLAA |
| Klucz produktu | ABNLAA |
| GTIN | 4055626598666 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 29,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 29,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440318 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45 1417274
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Złączka światłowodowa 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Złączka światłowodowa 1041840
-
NBC-PP-P1PGY:10 - Pokrywa chroniąca przed pyłem 1041860
-
NBC-PP-F1PWH:10 - Blokada portu Plug Guard 1041881
-
NBC-PP-A1PRD:10 - Zabezpieczenie Port Guard 1041900
-
UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków 0824678
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami 1207666
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Złączka światłowodowa 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączka światłowodowa 1041800
-
UC-TMF 16 VT - Oznacznik do zacisków 0822699
-
UC-TMF 16 YE - Oznacznik do zacisków 0819259
-
UC-TMF 16 RD CUS - Oznacznik do zacisków 0824682
-
UC-TMF 16 GN - Oznacznik do zacisków 0817921
-
UC-TMF 16 BU CUS - Oznacznik do zacisków 0824679
-
UC-TMF 16 OG - Oznacznik do zacisków 0817811
-
UC-TMF 16 OG CUS - Oznacznik do zacisków 0824681
-
UC-TMF 16 VT CUS - Oznacznik do zacisków 0824683
-
UC-TMF 16 BU - Oznacznik do zacisków 0817905
-
UC-TMF 16 YE CUS - Oznacznik do zacisków 0824684
-
UC-TMF 16 GN CUS - Oznacznik do zacisków 0824680
-
UC-TMF 16 RD - Oznacznik do zacisków 0817824
Korzyści
Zwartą konstrukcją
Do rozdzielania okablowania miedzianego i światłowodowego
Możliwość odblokowania z przodu bez specjalnych narzędzi
Montaż bez użycia narzędzi specjalnych
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław