Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.
FL-PP-RJ45/RJ45-B
-
Panel krosowniczy
2904933
Panel krosowniczy, mała szerokość, rozszerzony zakres temperatur, dwa złącza żeńskie RJ45, połączenie 1:1, pełne ekranowanie, CAT5, 10/100 MB/s, adapter na szynę DIN, IP20
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
CAT5e
Montaż na szynie DIN
10/100 Mb/s
Prosty i wygodny przedłużacz dla kabla RJ45
Połączenie 1:1
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... 85 °C
Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4
Wąska konstrukcja