Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20
Iniektory PoE
Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe z zaciskiem sprężynowym Push-in, 10/100/1000 Mbit/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja galwaniczna, łącznik ekranu z odciążeniem naciągu, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C
Iniektor PoE, 60 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe z zaciskiem sprężynowym Push-in, 10/100/1000 Mbit/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja galwaniczna, łącznik ekranu z odciążeniem naciągu, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40 °C ... 75 °C
Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40°C ... 75°C, separacja galwaniczna. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki z zaciskiem śrubowym, 10/100/1000 Mbit/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja galwaniczna, łącznik ekranu z odciążeniem naciągu, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaż na szynie DIN, IP20, rozszerzony zakres temperatury -40°C ... 75°C, separacja galwaniczna. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe IDC, 10/100/1000 Mbit/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja galwaniczna, łącznik ekranu z odciążeniem naciągu, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Iniektor PoE, 15 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, zasilanie 100 V AC ... 240 V AC, pulpit lub montaż naścienny. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).