Iniektory Midspan łączą urządzenia Ethernet bez standardu PoE (np. switche) z urządzeniami kompatybilnymi z PoE (np. kamerami IP). Iniektor jako Power Sourcing Equipment (PSE) zasila odbiornik Powered Device (PD) w wymaganą energię poprzez kabel danych. Iniektor i urządzenie końcowe negocjują zapotrzebowanie mocy samodzielnie.
INJ 2113-T
-
Iniektor
1004066
Iniektor PoE, 60 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe z zaciskiem sprężynowym Push-in, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 30,2 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | pionowo |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Dane: Power over Ethernet | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100/1000 Mb/s |
| Zakres częstotliwości | 125 MHz |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | CAT5e |
| Liczba kanałów | 1 |
| Przyporządkowanie pinów | 1:1 |
| Zasięg transmisji | 100 m (wraz z przewodami połączeniowymi) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6) |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 16 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 26 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 16 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 26 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Napięcie znamionowe wyjścia | 54 V DC (PoE) |
| Moc wyjściowa | 60 W |
| Moc wyjściowa maks. | 75 W (UL) |
| Dane: Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | CAT5e |
| Klasa testu IEC | C2 |
| MTTF | 1797 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 733 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 283 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Funkcje | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Galwaniczna separacja | VCC // SCM + FE // PoE |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 12 W (dla 18 V DC) |
| 9 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 57 V DC |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC (SELV/PELV, ograniczenie do aplikacji ATEX) |
| 48 V DC | |
| Pobór prądu maksymalny | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC, obszary Ex wg UL-HazLoc) | |
| 1,34 A (48 V DC, obszary Ex wg UL-HazLoc) | |
| Pobór mocy | ≤ 75 W |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Funkcja | |
| Oznaczenie | Monitorowanie prądu ekranu |
| Próg włączania | ≥ 30 mA |
| Diagnostyka lokalna | LED żółta |
| Dokładność | ± 5 % |
| Czas odpowiedzi | 3 s |
| Prąd | ≤ 2 A |
| Pobór mocy | 270 mW (Monitorowanie prądu ekranu) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 12 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Dokumentacja producenta) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 45 °C (75 °C, uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| ≤ 2000 m (Ograniczenie dla zastosowań ATEX) | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 110 kPa (Ograniczenie dla zastosowań ATEX) |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF19ATEX2703014X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certyfikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certyfikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2,2 kV (1 minutę) |
| Sygnał | ± 2,2 kV (1 minutę) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV |
| Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
| ± 2 kV (Tylko przewód I/O po stronie obiektu, asymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Uwaga | Klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Prezentacja optyczna | LED żółta |
| Numer artykułu | 1004066 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC351 |
| Klucz produktu | DNC351 |
| GTIN | 4055626472362 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 465,51 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 338,18 g |
| Numer taryfy celnej | 85044083 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fed456f4-5350-497b-ae35-072afc06dbbb |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 44,346 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
MICROFOX-SP - Szczypce boczne do cięcia 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych 1417359
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Rozszerzony zakres temperatur od -40 °C ... +75 °C
Szybkie podłączanie kabla PoE
Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla dzięki pokrywie z przodu
Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
Separacja galwaniczna wewnętrznego zasilacza w celu ochrony przed zwarciami po stronie PoE
10/100/1000 Mb/s
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław