FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy
2902985

Pasywny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń ethernetowych przed różnicami potencjałów do 4 kV. Możliwość stosowania przy prędkościach transmisji do 100 Mb/s. Przyłącze ethernetowe przez dwa styki żeńskie M12 (kodowanie D).

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Napięcie zasilania nie jest wymagane
Wytrzymałość napięciowa do 4 kV
Stałe napięcie izolacji 250 VRMS
Ochrona przed szkodliwymi wpływami środowiska w surowym środowisku przemysłowym na lakierowaną płytkę drukowaną
Dopuszczenie do zastosowań w kolejnictwie (tabor kolejowy) wg EN 50155 i EN 50121
Montaż naścienny
Rozszerzony zakres temperatur od -40 °C ... +75 °C