Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

INJ 1000 - Iniektor
2703005

Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozszerzony zakres napięcia zasilania 18 V DC ... 57 V DC, redundancyjny
10/100/1000 Mb/s
Montaż na szynie DIN
Bezpieczne połączenie ekranu z potencjałem ziemi