FL CAT6 PATCH 20,0
-
Kabel krosowe
2891576
Kabel krosowe, Ethernet CAT6 (1 Gb/s), 8-bieg., Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45, długość kabla: 20 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzina produktów | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Liczba biegunów | 8 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6, 1 Gb/s |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V |
| Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | LSFROH |
| Szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 6,6 mm |
| Długość | 40,05 mm |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 / IP20 |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Długość przewodów | 20 m |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,00 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | LSFROH |
| Przewód jednożyłowy, liczba drutów | 8 |
| pojedyncze żyły, materiał | Skrętka miedziana |
| Ekranowanie | S/FTP |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| Gęstość gazów spalinowych | wg IEC 61034 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-3C |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-3C |
| Gęstość gazów spalinowych | wg IEC 61034 |
| Numer artykułu | 2891576 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNABG |
| Klucz produktu | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 779,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 714,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 14,483 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227593
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław