NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Kabel krosowe
1227572

Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, szary

Szczegóły produktu









Korzyści

Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)