NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
Kabel krosowe
1227564
Kabel krosowe, Ethernet CAT5 CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., LSZH, szary, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 5 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
| Rodzina produktów | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Napięcie znamionowe (III/2) | 72 V |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał styku | Mosiądz |
| materiał powierzchni styku | Au |
| materiał uchwytu styków | PC |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość | 14,8 mm |
| Długość | 40 mm |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | Zacisk Pierce |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Zacisk Pierce |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 / IP20 |
| Liczba biegunów | 8 (8) |
| Ekranowany | tak |
| Kolor uchwytu | szary |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 / IP20 |
| Liczba biegunów | 8 (8) |
| Ekranowany | tak |
| Kolor uchwytu | szary |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| Długość przewodów | 5 m |
| Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Ethernet, typ B, 8-pinowy, CAT5, LSZH [BC5] |
| Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,85 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,70 mm ±0,3 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | LSZH |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE |
| pojedyncze żyły, liczba | 8 |
| pojedyncze żyły, przekrój [AWG] | 26 |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,70 mm |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5000 MΩ*km |
| Opór pętli | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 8 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 46 mm |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 65,3 dB (przy 1 MHz) |
| 56,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 50,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 47,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 45,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
| 53,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 48,8 dB (przy 8 MHz) | |
| 47,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 44,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 42,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 41,3 dB (przy 25 MHz) | |
| 39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 20 dB (przy 1 MHz) |
| 23 dB (przy 4 MHz) | |
| 24,5 dB (przy 8 MHz) | |
| 25 dB (przy 10 MHz) | |
| 25 dB (przy 16 MHz) | |
| 25 dB (przy 20 MHz) | |
| 24,2 dB (przy 25 MHz) | |
| 23,3 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 19 dB (przy 100 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
| 6,01 dB (przy 4 MHz) | |
| 9,49 dB (przy 10 MHz) | |
| 12,07 dB (przy 16 MHz) | |
| 13,54 dB (przy 20 MHz) | |
| 17,11 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 24,76 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 31,99 dB (przy 100 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1/2 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| temperatura otoczenia (układanie) | 0 °C ... 60 °C |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 |
| Numer artykułu | 1227564 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ABNABG |
| Klucz produktu | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 236 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 236 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 8,442 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Moduł wkładki stykowej 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel krosowe 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Kabel krosowe 1227590
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 1 Gb/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław