Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.
FL-PP-RJ45-SCC
-
Panel krosowniczy
2901642
Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 zacisków przyłączeniowych sprężynowych (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
Typ produktu | Panel krosowy |
MTBF | 6702 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
2962 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) |
Rodzaj przyłącza | zaciski sprężynowe |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 10/100/1000 Mb/s |
Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
Liczba kanałów | 1 |
Przyporządkowanie pinów | 1:1 |
Zasięg transmisji | 100 m (wraz z przewodami połączeniowymi) |
przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 16 |
Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
Rodzaj przyłącza | RJ45 CAT5e |
Liczba kanałów | 1 |
Rysunek wymiarowy | |
Szerokość | 29 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 53 mm |
Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
Materiał (Obudowa) | PVC / PA |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 10 mm |
Impedancja przewodu | 100 Ω |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≤ 2500 |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Czas trwania 25g, 11 ms, Impuls uderzenia półsinus. |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -10 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 25 % ... 95 % (bez kondensacji) |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certyfikat | PxCIF14ATEX2901642U |
Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
UKEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC Gc |
Certyfikat | PxCIMA21UKEX2901642U |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Przemysł okrętowy | |
Oznaczanie | DNV GL |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2901642 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC331 |
Klucz produktu | DNC331 |
Strona katalogu | Strona 363 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356623384 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 53,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 53,8 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170112 |
ECLASS-12.0 | 19170112 |
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223309 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
FL-PP-RJ45-SC - Panel krosowniczy 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panel krosowniczy 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panel krosowniczy 2901646
-
FL DIN RA - Adapter szyny nośnej 2891053
Korzyści
Bezpieczne połączenie ekranu z potencjałem ziemi
Montaż na szynie nośnej
CAT5e
10/100/1000 Mb/s
Możliwość wyboru kołnierza z gwintowanymi otworami za pomocą zworek
Dopuszczenie morskie wg DNV GL
Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław