PP-RJ-IDC-E - Panel krosowniczy
1746805

Panel krosowniczy, gniazdo RJ45 na złączki szynowe IDC, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką, dopuszczenie IECEx i ATEX, dopuszczenie morskie DNV

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozszerzony zakres temperatur od -40 °C ... +75 °C
Szybkie podłączanie kabla obiektowego
Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla dzięki pokrywie z przodu
Łączenie ekranu z odciążką bez narzędzi
Dopuszczenie morskie wg DNV
Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4