Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.
FL-PP-RJ45-LSA
-
Panel krosowniczy
2901645
Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 zacisków przyłączeniowych LSA (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Panel krosowy |
| MTBF | 6702 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 2962 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) |
| Rodzaj przyłącza | LSA-PLUS |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100/1000 Mb/s |
| Rodzaj przyłącza | LSA |
| Liczba kanałów | 1 |
| Przyporządkowanie pinów | 1:1 |
| Zasięg transmisji | 100 m (wraz z przewodami połączeniowymi) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 22 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 26 |
| Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3 | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 CAT5e |
| Liczba kanałów | 1 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 29 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 53 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PVC / PA |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 10 mm |
| Impedancja przewodu | 100 Ω |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≤ 2500 |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: Czas trwania 25g, 11 ms, Impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -10 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 25 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | DNV GL |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Drgania | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2901645 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC331 |
| Klucz produktu | DNC331 |
| GTIN | 4046356622790 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 52,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 56 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Kabel krosowe 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45 1419001
-
CT-WZ/A - Przyrząd do przykładania przewodów 2765505
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Panel krosowniczy 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panel krosowniczy 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Panel krosowniczy 2901646
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Bezpieczne połączenie ekranu z potencjałem ziemi
CAT5e
Montaż na szynie DIN
10/100/1000 Mb/s
Możliwość wyboru kołnierza z gwintowanymi otworami za pomocą zworek
Dopuszczenie morskie wg DNV GL
Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław