Przyrz. do przykł. przew. - CT-WZ/A
2765505

Przyrząd do przykładania przewodów, do przyłączania przewodów do listew LSA-Plus


Szczegóły produktu




Typ produktu Narzędzie montażowe

Numer artykułu 2765505
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Uwaga Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży CL321Z
Klucz produktu CL321Z
Strona katalogu Strona 378 (C-2-2017)
GTIN 4017918066406
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 107,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 81,5 g
Numer taryfy celnej 82055980
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201

ETIM

ETIM 7.0 EC002498

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych