Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT7 (10 Gb/s), ekranowany, PE-X bez halogenów, czarny, 8-żyłowy (4x2xAWG26/7; S/FTP), kolor pojedynczych żył: biało-niebieskie, biało-pomarańczowe, biało-zielone, biało-brązowe, długość kabla: 100 m
Kabel Cat.7
Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m
Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, na Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, długość kabla: 2 m
Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, na Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X / IP65, długość kabla: 5 m