Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do wyprowadzania analogowych sygnałów napięcia i prądu.
AXL F AO4 1H
-
Moduł analogowy
2688527
Axioline F, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
4 analogowe, kanały wyjścia do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
Dwubiegunowe wyjścia napięciowe, jednobiegunowe wyjścia prądowe
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Wyjścia odporne na zwarcia
Brak redukcji wartości znamionowych we wszystkich obszarach
Krótkie czasy narastania sygnału
Sterowniki dużych obciążeń
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia