Bramka magistrali jest w sieci EtherNet/IP™. Stanowi ona element łączący z systemem we/wy Axioline F. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F. Do zintegrowania stacji Axioline F w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik EDS. Plik można pobrać pod następującym adresem: www.phoenixcontact.com/product/2688394
AXL F BK EIP
-
Bramka magistrali
2688394
Axioline F, Łącznik magistrali, EtherNet/IP™, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM
ID dopuszczenia: 11399.01cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
Szybkość transmisji 10 Mb/s i 100 Mb/s
Obrotowy przełącznik kodujący do ustawiania nadawania adresu IP i innych funkcji
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Możliwość pominięcia czasu pracy w złączu magistralnym (na 0 µs)
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
Obsługuje Axioline Smart Element
Obsługuje pasywne Smart Element (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
Obsługuje IOL-CONF (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
Obsługuje Diag+